Reflectores y láminas reflectoras

Reflectores, fibras, ópticas

Disponible en:

49 Versiones

Nuestros reflectores son la elección correcta para cualquier entorno. Elija entre reflectores redondos, cuadrados y láminas reflectivas, que son resistentes al calor y a los productos químicos. Son adecuados para aplicaciones de luz roja, blanca, infrarroja y láser.

Los reflectores y láminas reflectivas Balluff en conjunto con nuestros sensores fotoeléctricos funcionan de manera óptima. Para un ajuste personalizado en su aplicación, elija entre diferentes tamaños y opciones de montaje.

Características especiales

  • Precisos y robustos
  • Sujeción sencilla con adhesivos o tornillos
  • Diferentes presentaciones
  • Materiales premium
  • Características ópticas homogéneas

49 Versiones

Código de pedido Precio Principio de funcionamiento Versión Dimensiones Superficie activa
Acciones

BAM00UK

BOS R-1
Reflector BOS Arista cubo 4 mm Ø 84 x 7.3 mm 50.9 cm²

BAM00UL

BOS R-11
Reflector BOS Arista cubo 4 mm 84 x 84 x 9.1 mm 63.7 cm²

BAM00UM

BOS R-12
Reflector BOS Arista cubo 0.9 mm 14 x 23 x 4.9 mm 1.7 cm²

BAM00UN

BOS R-13
Reflector BOS Arista cubo 1.2 mm 25 x 5.5 mm 3.3 cm²

BAM00UP

BOS R-14
Reflector BOS Arista cubo 4 mm Ø 51 x 7.4 mm 17.7 cm²

BAM00UR

BOS R-15
Reflector BOS Arista cubo 2 mm Ø 21 x 5.2 mm 2.4 cm²

BAM00UT

BOS R-16
Reflector BOS Arista cubo 1.2 mm Ø 21 x 5.2 mm 1.9 cm²

BAM00UW

BOS R-2
Reflector BOS Arista cubo 2.5 mm Ø 46 x 6.5 mm 11.6 cm²

BAM00UY

BOS R-22
Reflector BOS Arista cubo 1.2 mm 51 x 61 x 7.5 mm 22.6 cm²

BAM00W4

BOS R-3
Reflector BOS Arista cubo 2 mm Ø 21 x 5.2 mm 1.9 cm²