Iluminaciones coaxiales

Iluminaciones para sistemas de visión y máquinas

Disponible en:

2 Versiones

Nuestras luces coaxiales con luz roja son ideales para la iluminación de superficies altamente reflectivas o con espejos. Usted puede elegir entre dos tamaños diferentes con campos de luz de 50 mm × 50 mm y 100 mm × 100 mm.

Características especiales

  • Apto para uso industrial y de poco mantenimiento
  • Fácil instalación e integración
  • Carcasa de alta calidad, con grado de protección IP54
  • Para la inspección de superficies impresas, sucias o perforadas con aguja
  • Materiales premium

2 Versiones

Código de pedido Precio Código de pedido Material de carcasa
Acciones

BAE00J9

BAE LX-VS-OR50
BAE00J9 aluminio, anodizado, negro
Vidrio

BAE00JA

BAE LX-VS-OR100
BAE00JA aluminio, anodizado, negro
Vidrio