Acopladores de datos LF (70/455 kHz)
BF (70/455 kHz)
Disponible en:
1 Versiones
Los acopladores de datos LF de Balluff garantizan la máxima flexibilidad. Transmiten los datos de forma segura a través de dos interfaces aéreas y, al hacerlo, manejan el puenteo sin contacto de ambas transmisiones en lugar de una transmisión de datos fija.
Los acopladores de datos generalmente se utilizan cuando una interfaz mecánica doble es indispensable, como en mesas giratorias, soportes de piezas de trabajo intercambiables o brazos de sujeción. De esta manera, puede simplificar el diseño de su sistema y aumentar la disponibilidad del mismo gracias a un contacto más rápido, como cuando se realiza un cambio de herramientas.
Características especiales
- Los acopladores de datos funciona como un cable de extensión
- Transmisión libre desgaste mecánico y, por lo tanto, de mantenimiento
- Transmisión de señal rápida y segura
- Varias longitudes de cable: 1, 2 y 5 metros
- Cableado simple para mesas rotativas, cabezales de prensa intercambiables, etc.
- Incremento de las consultas funcionales incluso en lugares previamente inaccesibles
1 Versiones
Código de pedido | Precio | Forma constructiva 1 | Forma constructiva 2 | Forma de la antena | Longitud de cable L | Material de carcasa | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS00JHBIS C-380-06/06-00,3 |
M16x1 | M16x1 | Circular | 0.30 m | Latón, Tuercas de latón niquelado, niquelada |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.