- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores optoelectrónicos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
Sistemas rápidos de medición inductiva de la posición
Sensores inductivos
Disponible en:
4 Serie
El rápido sistema de medición de posición inductivo BIR de Balluff permite velocidades de medición de > 10 kHz. El sistema de Balluff se caracteriza por un amplio rango de medición ajustable y una carcasa especialmente compacta y plana con pequeñas zonas ciegas, así como por una elevada estabilidad de la señal.
Los parámetros técnicos y la mecánica del sistema de medición se han desarrollado especialmente para las crecientes exigencias de la industria. Además, el BIR está preparado para el sistema de automatización y fabricación inteligente (SAMS) de Balluff, entre otras cosas, así como para la IIoT o, en otras palabras: preparado para la fábrica del futuro.
Las características especiales
- fácil de integrar gracias a su diseño compacto con pequeñas zonas ciegas
- excelente relación calidad-precio
- alta frecuencia de medición > 10 kHz
- alta precisión en resolución, repetibilidad y linealidad
- Interfaces flexibles (analógica, IO-Link, SSI)
- Control continuo (Condition Monitoring) de los estados
4 Serie
Serie | Conexión | Conexión | Longitud de medición | Temperatura ambiente máx. | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
BIR ALATransmisión de señales mediante señales de salida analógicas 1...10 V (fácil manejo) |
Conector, M12x1, 5-polos | Conector, M12x1, 5-polos | 200 mm, 300 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C | |
BIR ALETransmisión de señales mediante señales de salida analógicas 4...20 mA (alta inmunidad CEM) |
Conector, M12x1, 5-polos | Conector, M12x1, 5-polos | 200 mm, 300 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C | |
BIR IOTransmisión de señales mediante IO-Link |
Conector, M12x1, 4-polos | Conector, M12x1, 4-polos | 200 mm, 300 mm, 600 mm | 85 °C | |
BIR SSITransmisión de señales mediante interfaz serie síncrona (SSI) |
Conector, M12x1, 8-polos | Conector, M12x1, 8-polos | 200 mm, 300 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.