Sistema industrial RFID - BIS L

La respuesta para tareas sencillas de identificación

Sistema industrial RFID - BIS L

Nuestro sistema RFID de baja frecuencia (BIS L) es apto para aplicaciones que implican identificación simple de “matrícula”.

El sistema de 125 kHz es capaz de leer datos a distancias de hasta 100 mm y tiene un buen rendimiento en entornos con líquido y metal.

Los beneficios más importantes

  • Amplia variedad de formas de tags disponibles
  • Los datos del tag se encuentran sumamente seguros
  • Tasa de lectura rápida

Portadatos BF (125 kHz)

  • Portadatos redondos en diferentes tamaños: Ø 12.4 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 50 mm
  • Portadatos de vidrio químicamente resistentes de 13 × 3 mm
  • Portadatos de sólo lectura (3 o 5 bytes) o de lectura/escritura con 192 bytes de memoria
  • Opciones de montaje: Pegar o atornillar
  • Existen dos versiones del portadatos de sólo lectura disponibles: con un ""ID único"" fijo de 5 bytes o con datos de programación individual de 3 bytes conforme a las especificaciones del cliente "

Antenas de lectura/escritura BF (125kHz)

  • La carcasa robusta con grado de protección IP67 asegura su utilización fiable en entornos difíciles
  • El rango de alcance depende de la combinación de cabezal de lectura/escritura y portadatos (consulte la hoja técnica de cada cabezal de lectura/escritura)
  • Conexión mediante conector M12, longitud de cable de hasta 50 m
  • Diseños planos disponibles"

Procesadores BF (125 kHz)

  • EMC perfecta gracias a la robusta carcasa de zinc modelado a presión
  • Todas las conexiones están al frente, de fácil acceso
  • Concepto de sujeción variable para un montaje sencillo en rieles o de perfil
  • Pantalla LCD y botones para una sencilla puesta en marcha
  • Cada cabezal de lectura/escritura indica su estado operativo con dos LEDs directamente en el procesador
  • Puerto maestro IO-Link integrado para la conexión de sensores y actuadores con IO-Link
  • Servidor web para un conveniente monitoreo de estado de manera remota
  • De rápida puesta en marcha gracias a los componentes funcionales compatibles con muchos fabricantes de controladores comunes
  • Pequeños y compactos (172 × 48 × 62 mm)
  • Interfaz USB para una puesta en marcha rápida sin conexiones de bus
  • BIS Cockpit: Cabezales de lectura/escritura configurables independientemente de la interfaz con la herramienta de software para PC
  • Aptos para entornos industriales hostiles gracias al suministro de energía a través de conectores robustos de 7/8

Antenas de lectura/escritura BF (125 kHz) con procesador integrado

  • Interfaces disponibles: paralela y serial (RS232, RS422)
  • No se requiere de un procesador adicional
  • Indicadores de estado directamente en la carcasa del lector facilitan la puesta en marcha y reducen los tiempos de paro"

Acopladores de datos BF (125 kHz)

  • Transmisión libre de mantenimiento y de desgaste mecánico
  • Transmisión de señal rápida y segura
  • Varias longitudes de cable: 1, 2 y 5 metros