- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores optoelectrónicos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
Versiones de un solo conector con dos sensores de campo magnético
Sensores de campo magnético
Disponible en:
1 Serie
Los cilindros o pinzas neumáticas o hidráulicas más pequeñas a menudo requieren dos sensores de campo magnético para detectar la posición del pistón en el cilindro. Nuestra versión de un solo conector reduce los esfuerzos de montaje y cableado para tales aplicaciones. Permite conectar dos sensores a través de un solo conector de 4 pines (M8 o M12), que también requiere una sola ranura cuando se conecta a una caja de distribución. Esto le permite duplicar la cantidad de sensores en una caja de distribuidor y simultáneamente medir hasta el doble de pinzas y cilindros neumáticos de una manera sencilla.
Además de ahorrarle tiempo y esfuerzo, este sistema también le ahorra costos de adquisición y almacenamiento.
Características especiales
- Diámetro de sujeción de hasta 17 mm
- Conmutación fiable gracias a los puntos de conmutación precisos
- Sin contacto, y por lo tanto, sin desgaste
- Inmunes a la contaminación
- Montaje rápido
1 Serie
Serie | Material de carcasa primario | Dimensiones | Salida de conmutación | Tipo de conexión | Temperatura ambiente máx. | Grado de protección | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF TPara ranura en T con 2 cabezales sensores |
PA, PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 3.6 x 2.9 x 24 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm, 24 x 2.9 x 24 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | Cable con conector | 85 °C | IP67 |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.