Cámaras GigE Vision duales
Cámaras industriales
Disponible en:
1 Versiones
Experimenta una transmisión de datos mejorada y una mayor fiabilidad con las cámaras Dual GigE. Benefíciate de la combinación de dos puertos GigE que proporcionan un mayor ancho de banda de datos y redundancia para aplicaciones críticas. La combinación de las dos interfaces Gigabit Ethernet aumenta el ancho de banda neto a 240 MB/s, mientras que la memoria de imagen interna de 256 MB asegura la transmisión. La serie de cámaras también puede convencer más allá de las frecuencias de imagen y las resoluciones. Dispone de funciones inteligentes como la grabación a cámara lenta y la eliminación automática de ruido.
Características y ventajas:
- Velocidad de transferencia de hasta 2 Gigabits
- Excelente calidad de imagen gracias a sensores de alta calidad de hasta 31,5 megapíxeles
- Funciones inteligentes integradas para reducir la carga de la CPU
- Transmisión de imágenes segura gracias al búfer de imagen de 256 MB
- Fácil integración gracias al kit de desarrollo de software
1 Versiones
Código de pedido | Precio | Grado de protección | Interfaz | Entradas digitales | Salidas digitales | Material de carcasa | Memoria de datos | Homologación/conformidad | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GX2BVS CA-GX2 |
IP30 | 2 x Gigabit Ethernet | 4x PNP opto-isolated | 4x PNP high side | aluminio, Recubierto por pulverización | 256 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.