Módulos de E/S de seguridad CIP

Módulos seguros E/S

Disponible en:

1 Versiones

El módulo CIP Safety I/O es una solución fiable para la conexión segura de sensores y actuadores en entornos industriales. El módulo, que puede montarse directamente en la máquina y tiene una carcasa con certificación IP67, se comunica con casi todos los componentes de seguridad a través de EtherNet/IP utilizando el estándar CIP Safety. La combinación de protocolos permite el intercambio de datos de seguridad y estándar, así como de información de diagnóstico a través de una única red Ethernet. El módulo ofrece 12 entradas y 4 salidas seguras. La llave de memoria integrada permite sustituir el módulo en un minuto sin necesidad de herramientas especiales ni de volver a ponerlo en marcha.

Las características especiales

  • Integración, detección y control de componentes de seguridad en aplicaciones seguras hasta SIL3, Cat.4/PLe
  • Procesamiento fiable de los datos de las aplicaciones seguras
  • conexión de dispositivos de seguridad de uno y dos canales
  • adecuado para la conexión de componentes de seguridad y estándar
  • Salidas digitales para conducir hasta 2A por canal doble
  • Montaje en la máquina para ahorrar espacio
  • Clase de protección IP67, con certificación TÜV y ODVA
  • LEDs de autocontrol y diagnóstico

1 Versiones

Código de pedido Precio Conexión enchufes Número de entradas seguras Número de salidas seguras Tipo de BWS (dispositivo de protección sin contacto) Interfaz
Acciones

BNI00HN

BNI CIP-351-000-K015
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado EtherNet/IP CIP Safety