- Categoría de seguridad (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
WEEE
Seguridad
UKCA - Entradas digitales
- 12x PNP, tipo 3
- Salidas digitales
- 4x PNP
- Interfaz
- EtherNet/IP CIP Safety
- Conexión enchufes
- 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Dimensiones
- 60 x 44 x 235 mm
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Material de carcasa
- PBT
-
Ficha técnica
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-04
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-04
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-04
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-04
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-04