Codificadores absolutos

Transductores giratorios

Disponible en:

21 Versiones

Los codificadores rotatorios absolutos detectan las posiciones angulares y asignan valores únicos a las señales medidas. Debido al principio de medición absoluta, los valores se registran siempre de nuevo y no utilizan mediciones anteriores, lo que significa que la posición de las máquinas e instalaciones puede especificarse siempre de forma fiable e inequívoca. En función de tus necesidades, puedes elegir entre un codificador magnético u óptico y entre la variante monovuelta o multivuelta.

Propiedades y ventajas de los codificadores absolutos

  • No necesita recorrido de búsqueda
  • No hay pérdida de datos en caso de fallos de alimentación
  • Diseño resistente a la corrosión con carcasa de acero inoxidable
  • Diseño robusto para condiciones ambientales adversas
  • Interfaces disponibles, entre otras: RS485, SSI, CANopen
  • Disponible como codificador monovuelta o multivuelta
  • Óptico para mediciones precisas y de alta resolución o magnético para uso en entornos adversos

21 Versiones

Código de pedido Interfaz Tipo de brida Material de brida Flange diameter Diámetro de árbol Homologación/conformidad
Acciones

BDG – FXX36-PS/SS Series – CAN

BDG – FXX36-PS/SS Series – CAN
CAN Brida sincronizada aluminio 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-PS/SS Series – SSI

BDG – FXX36-PS/SS Series – SSI
SSI Brida sincronizada aluminio 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-PS/SS Series – RS485

BDG – FXX36-PS/SS Series – RS485
RS485 Brida sincronizada aluminio 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BM Series – CAN

BDG – FXX36-BM Series – CAN
CAN End hollow shaft aluminio 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BM Series – SSI

BDG – FXX36-BM Series – SSI
SSI End hollow shaft aluminio 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BM Series – RS485

BDG – FXX36-BM Series – RS485
RS485 End hollow shaft aluminio 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BS Series – CAN

BDG – FXX36-BS Series – CAN
CAN End hollow shaft aluminio 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BS Series – SSI

BDG – FXX36-BS Series – SSI
SSI End hollow shaft aluminio 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX36-BS Series – RS485

BDG – FXX36-BS Series – RS485
RS485 End hollow shaft aluminio 36 mm CE, cULus, WEEE, UKCA

BDG – FXX58-PS/SS Series – CAN

BDG – FXX58-PS/SS Series – CAN
CAN Brida sincronizada aluminio 58 mm CE, cULus, WEEE, UKCA