Bloques IO-Link para aplicaciones de seguridad.
Módulos seguros E/S
Disponible en:
5 Versiones
Nuestros bloques IO-Link para aplicaciones de seguridad permiten aplicaciones hasta PLd/NIS2 y son igualmente adecuados para la conexión de sensores y actuadores binarios estándar disponibles en el mercado. Debido a los cables M12 estándar de uso universal, ahorra tiempo y dinero, optimiza el diseño de la máquina, simplifica la puesta en marcha y aumenta la racionalidad. Además, puede agrupar las funciones de la máquina y/o las áreas de la máquina en un módulo para optimizar el resumen estructural de la máquina.
Los bloques IO-Link para aplicaciones de seguridad se pueden reparar de forma remota a través de las conocidas herramientas de diagnóstico IO-Link y se pueden reemplazar fácilmente en caso de ser necesario, lo que minimiza el tiempo de inactividad. Construidos para soportar condiciones ambientales hostiles, como polvo, suciedad, aceites, agua, emulsiones, estrés mecánicos y más, pueden instalarse fuera del gabinete de control.
Features
- Adecuado para aplicaciones de seguridad hasta PLd/NIS2.
- Bajos costos de mantenimiento cuando se necesita servicio: diagnóstico exhaustivo y reemplazo reemplazo de componentes
- Ahorro en costos gracias a cables M12 estándar de un extremo
- Mantenimiento remoto para tiempos de paro reducidos.
- Ahorro en bloques gracias a la agrupación y estandarización de las funciones de la máquina.
5 Versiones
Código de pedido | Precio | Conexión enchufes | Salidas digitales | Entradas digitales | Interfaz | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI0033BNI IOL-252-000-Z013 |
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 8x PNP | IO-Link 1.0 | |||
BNI0034BNI IOL-256-000-Z013 |
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 16x PNP | IO-Link 1.0 | |||
BNI003WBNI IOL-252-S01-Z013 |
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 8x PNP | IO-Link 1.0 | |||
BNI003YBNI IOL-256-S01-Z013 |
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 16x PNP | IO-Link 1.0 | |||
BNI00CLBNI IOL-355-S02-Z013 |
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado | 8x PNP | 8x PNP, tipo 3 | IO-Link 1.1 |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.