Cámaras Vision 10 GigE
Cámaras industriales
Disponible en:
1 Versiones
Las cámaras Vision de 10 GigE transmiten datos con especial rapidez. Esto las hace ideales para aplicaciones con alta resolución y altas frecuencias de imagen. Esto es posible gracias a la familia CMOS Pregius S Gen4 de Sony. PoE+ permite tanto la alimentación como la transmisión de datos a través de una conexión por cable, lo que reduce la complejidad del cableado y el espacio necesario para la instalación. La memoria de imagen integrada de 2048 MB garantiza una transmisión de datos fiable. Con clase de protección IP67, así como conexiones de enchufe industrial, la familia de cámaras está predestinada para su uso en entornos difíciles.
Características y ventajas:
- Alta velocidad de transferencia con 10 Gigabit
- Excelente calidad de imagen gracias a los sensores CMOS de Sony de alta calidad de hasta 24,6 megapíxeles
- Alta fiabilidad gracias al robusto diseño del producto y a la memoria de imagen interna
- Fácil integración con el estándar GigE Vision
- Sincronización precisa con Precision Time Protocol (PTP) según IEEE1588
- Alimentación eléctrica y transmisión de datos a través de un solo cable mediante PoE+
1 Versiones
Código de pedido | Precio | Grado de protección | Interfaz | Entradas digitales | Salidas digitales | Material de carcasa | Memoria de datos | Homologación/conformidad | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GT1BVS CA-GT1 |
IP67, (without fan) |
Gigabit Ethernet, POE 10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet PoE+ 4x bidireccional: entrada (no aislada) / salida (lado alto o drenaje abierto) RS232 |
4x PNP opto-isolated | 4x PNP high side | aluminio, Recubierto por pulverización | 2048 MB | CE, UKCA, WEEE |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.