Objetivos con montura S

Óptica

Disponible en:

14 Versiones

Descubre la amplia gama de objetivos con montura S de Balluff.

Las ventajas más importantes

  • Diversas distancias focales fijas
  • Formatos de sensor compatibles de 1/3" a 2/3
  • Versión con filtro IR-Cut y sin posible
  • Resolución de hasta 12 megapíxeles

14 Versiones

Código de pedido Precio Max. Sensor size Resolución de imagen Distancia focal Texto adicional Utilización
Acciones

FHW027M

ADCTCS
Spacer, 5 mm Accesorios para cámaras industriales

FHW027N

AD01S
Adapter S-Mount to C-Mount, H 14 mm Accesorios para cámaras industriales

FHW027P

BM3618C
1/2.5" 1 MP 3.6 mm El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 1/2.5"

FHW027R

BM3518S125ND
1/2.5" 1.5 MP 3.5 mm El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 1/2.5"

FHW02AA

B10M5425C
1/2.3" 10 MP 5.4 mm El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 2/3"

FHW02AC

SH02M13
Lensholder S-Mount, height 13 mm para ópticas de lente

FHW02AE

B5M8018C
1/2.5" 5 MP 8 mm El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 1/2.5"

FHW02AF

B5M4018C
1/2.5" 5 MP 4 mm El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 1/2.5"

FHW02AH

B5M3618C
1/2.5" 5 MP 3.6 mm El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 1/2.5"

FHW02AJ

B5M2524C
1/2.5" 5 MP 2.5 mm El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 1/2.5"