- Distancia focal
- 3.5 mm
- Diafragma
- 1.8
- Ángulo de imagen horizontal
- 78.0 °
- Ángulo de imagen vertical
- 62.5 °
- Max. Sensor size
- 1/2.5"
- Resolución de imagen
- 1.5 MP
- Montaje de lente
- Montura S
- Dimensiones
- Ø 24 x 21.3 mm
- Peso
- 14 g
- Texto adicional
- El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 1/2.5"