Herramienta de Ingeniería Balluff
Puesta en servicio y configuración
Disponible en:
2 Versiones
Herramienta de Ingenieria Balluff l (BET) facilita la configuración y el inicio de los dispositivos IO-Link disponibles. Puede configurar y poner en servicio cómodamente cada dispositivo según el estándar IO-Link para sensores y actuadores desde una PC o Tableta . No Más tener que lidiar con un panorama complicado de herramientas de software.
Simple y rapida configuración de dispositivos IO-Link , incluso sin un PLC
Menor tiempo de inicio y menos errores, ya que la configuración del dispositivo IO-Link se puede guardar y reutilizar
Evitar errores de cableado y reduce la resolución de problemas de programación del PLC que requiere mucho tiempo probando el cableado IO-Link antes de la puesta en marcha
Detección de errores más rapida : compare la topología IO-Link con la existente
Mayor eficiencia : software exclisivo para todas las redes IO-Link y bloques de Entradas y Salidas asi como sensores y actuadores IO-Link
2 Versiones
Código de pedido | Descripción | Acciones |
---|---|---|
BAI BET - Balluff Engineering Tool -BAI BET - Balluff Engineering Tool - |
The Balluff engineering tool for the commissioning, configuration, management, testing and documentation of IO-Link topologies. Available in basic and standard variants., Scope of functions basic version: Configuration and parameterization of IO-Link devices, topology overview, display of IO-Link events & device status, topology documentation, planning editor, firmware update, comparison of IO-Link parameters. Only 1 Balluff network module can be operated at the same time, no license purchase necessary., Scope of functions standard variant: All functions of the basic variant, saving and restoring topologies, parameter sets for saving settings for devices, IO test, simultaneous work with up to 50 IO-Link network modules, compatible with IO-Link network modules with "JSON-For-IO-Link Standard" from Balluff and other manufacturers. |
|
BNI00K0BNI USB-901-014-A501 |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.