BNI00K0

Adaptadores de comunicación

Typecode:

BNI USB-901-014-A501

Accesorios recomendados
Interfaz
IO-Link 1.1
Conexión
USB 2.0 Mini-B
Casquillo jack
Dimensiones
41 x 24 x 54 mm
Material
aluminio
Temperatura ambiente
0...45 °C
Grado de protección
IP20
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Volumen de suministro
Instrucciones breves
Fuente de alimentación
Maestro IO-Link USB
Cable USB
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Eliminación

Balluff Engineering Tool

ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ECLASS 8.1
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-14
eCl@ss 9.0
27-24-26-08
eCl@ss 9.1
27-24-26-08