Sensores de campo magnético con puntos de conmutación ajustables

Sensores de campo magnético

Disponible en:

2 Serie

Nuestros sensores de campo magnético BMF para ranuras en C y T con múltiples puntos de conmutación ajustables le permiten integrar rápidamente accionamientos neumáticos e hidráulicos en el sistema de control de la máquina.

Mientras que los sensores de campo magnético con un punto de conmutación fijo tienen que ser llevados manualmente al punto de conmutación deseado y fijados en esta posición, con éstos basta con colocar el sensor en la posición aproximada y fijarlo allí. El punto o puntos de conmutación se configuran después con la tecla de aprendizaje del panel de control.

En el caso más simple, se pueden ajustar dos puntos de conmutación diferentes en el mismo cilindro y en la versión IO-Link, incluso es posible configurar y escanear hasta ocho puntos de conmutación dentro del área de trabajo del sensor. Como resultado, se pueden detectar hasta ocho tamaños de objeto diferentes en una pinza, por ejemplo, haciendo que el uso de varios sensores convencionales sea innecesario. Esto significa mucho más comodidad para usted, así como una mayor flexibilidad y un recorte en los gastos.

Características especiales

  • Sin contacto, y por lo tanto, sin desgaste
  • Ajuste individual de los puntos de conmutación sin herramientas
  • Aplicables para cilindros y pinzas con polarización magnética radial o axial
  • Función de «Enseñanza» remota para ocho puntos de conmutación IO-Link
  • Histéresis ajustable para cada punto de conmutación individual
  • Gran distancia de recorrido, de hasta 60 mm
  • Soporte universal para el módulo de «Enseñanza» disponible
  • Indicadores de estado LED de varios colores
  • Puntos de conmutación cautivos, incluso en caso de una falla eléctrica
  • Soportes especiales disponibles para otras formas de ranura (por ejemplo, ranura redonda)

2 Serie

Serie Forma de ranura Material de carcasa primario Dimensiones Salida de conmutación Interfaz Tipo de conexión Temperatura ambiente máx. Grado de protección
Acciones

BMF 203T

Para ranura en C y 2 puntos de conmutación (función Teach)
C-slot PA 20 x 2.9 x 3.6 mm NPN, PNP IO-Link, NPN, PNP Cable, Cable con conector 80 °C IP67

BMF 235T

Para ranura en T y 2 puntos de conmutación (función Teach)
T-slot PA 23.5 x 6.2 x 5 mm NPN, PNP IO-Link, NPN, PNP Cable, Cable con conector 80 °C IP67