- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
- Barreras fotoeléctricas de horquilla y barreras fotoeléctricas en ángulo
- Barreras fotoeléctricas de marco
- Barreras fotoeléctricas de reflexión
- Barreras fotoeléctricas unidireccionales
- Detectores fotoeléctricos
- Fibras ópticas de plástico y vidrio
- Lucernarios continuos y rejillas ópticas
- Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos
- Micromote - cabezales de sensores ópticos
- Sensores de color
- Sensores de contraste
- Sensores de luminiscencia
- Sensores ópticos de distancia
Dispositivos a base de fibra para fibras de plástico y vidrio
Sensores optoelectrónicos
Disponible en:
14 Versiones
Los dispositivos a base de fibra BFB para fibras de plástico y vidrio de Balluff se utilizan cuando un sensor óptico convencional es demasiado grande o demasiado rígido para la aplicación. Se pueden combinar con fibra óptica de plástico o vidrio para formar un sensor completo, de modo que se dispone de la máxima flexibilidad dependiendo de la aplicación.
Nuestra gran selección de fibras ópticas de plástico puede emplearse siempre que no existan grandes exigencias en cuanto a robustez, temperatura ambiente y resistencia a agentes químicos. Sin embargo, también tenemos fibras resistentes a altas temperaturas en nuestra gama de productos. Y con fibra óptica de vidrio, también ofrecemos versiones robustas, resistentes a la temperatura y a agentes químicos.
Características especiales
- Para la detección de diferencias pequeñas de contraste
- Muy rápidos, hasta 8 kHz
- Alta precisión de posicionamiento
- Montaje flexible, fácil de instalar
- Funciones adicionales disponibles (parametrizable)
- Mecánicamente robustos
- Conmutación precisa
- Con principio unidireccional de detección
- Óptica recta o en ángulo
- Diseño compacto para montaje en riel DIN
- Con o sin pantalla
- Diferentes tipos de luz (roja o infrarroja)
- También disponibles con señal de salida analógica
- Diferentes modelos para fibras de vidrio o plástico
14 Versiones
Código de pedido | Precio | Dimensiones | Interfaz | Función de entrada | Conexión | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
BFB0001BFB 75K-001-N-02 |
10.4 x 35.4 x 79.3 mm | NPN Contacto NA/NC (NA/NC) | Bloqueo de teclas con./desc., Misma función que la tecla | Cable, 2.00 m, PVC | ||
BFB0003BFB 75K-001-P-02 |
10.4 x 35.4 x 79.3 mm | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | Bloqueo de teclas con./desc., Misma función que la tecla | Cable, 2.00 m, PVC | ||
BFB0004BFB 75K-001-P-S75 |
10.4 x 35.4 x 84 mm | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | Misma función que la tecla, Bloqueo de teclas con./desc. | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | ||
BFB0005BFB 75K-002-N-S75 |
10.4 x 35.4 x 84 mm | NPN Contacto NA/NC (NA/NC) | Programación Sn, Bloqueo de teclas con./desc. | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | ||
BFB0006BFB 75K-002-P-S75 |
10.4 x 35.4 x 84 mm | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | Programación Sn, Bloqueo de teclas con./desc. | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | ||
BFB0007BFB 75K-003-N-02 |
10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
Tensión analógica 0…10 V NPN Contacto NA/NC (NA/NC) |
Programación Sn, Bloqueo de teclas con./desc. | Cable, 2.00 m, PVC | ||
BFB0008BFB 75K-003-P-02 |
10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
PNP Contacto NA/NC (NA/NC) Tensión analógica 0…10 V |
Programación Sn, Bloqueo de teclas con./desc. | Cable, 2.00 m, PVC | ||
BFB0009BFB M18M-001-P-S4 |
Ø 18 x 75 mm | 2x PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | Conector-Conector, 4-polos | |||
BFB000CBFB M18M-011-P-S4 |
Ø 18 x 75 mm | 2x PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | Conector-Conector, 4-polos | |||
BOS00JJBOS 18KF-PA-1FR-S4-C |
Ø 18 x 87 mm |
PNP Contacto normalmente abierto (NO) PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.