Diseño e ingeniería personalizados

Cuando lo estándar no es suficiente.

La amplia gama y la variedad de nuestros productos ofrecen una solución adecuada para multitud de aplicaciones. No obstante, siempre hay requisitos individuales en cuanto a diseño, interfaces u otras especificaciones que no pueden cubrirse con productos estándar.

Para todos estos casos, ofrecemos soluciones personalizadas especiales para componentes de cámaras y sensores en nuestra división Custom Design & Engineering (CDE). Con nuestras tecnologías y conocimientos, también podemos cumplir tareas exigentes que van más allá de la cartera estándar. La arquitectura modular de nuestros productos permite una realización rápida y flexible de sus deseos y optimiza su tiempo de comercialización. De este modo, trabajamos con usted para encontrar la solución perfecta para sus necesidades individuales.

Minimice los riesgos y amplíe su ventaja competitiva

Gracias a nuestra amplia experiencia, somos el socio ideal para el desarrollo de tecnologías de sensores e imágenes personalizadas. Nos consideramos un socio a la altura de sus ojos y le ofrecemos un apoyo integral a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Además de adaptaciones en el área de hardware y software, también ofrecemos otros servicios de ingeniería de acompañamiento de proyectos.

De este modo, podrá concentrarse en sus competencias principales y conseguir un proceso de proyecto optimizado con nuestra colaboración. Esto minimiza los costes de desarrollo, ahorra recursos y le permite alcanzar su objetivo más rápidamente con su solución.

Nuestro equipo CDE está a su disposición para proyectos específicos del cliente y coordina además la cooperación técnica con los expertos de los respectivos centros de competencia de Balluff GmbH.

Nuestros productos a medida

Productos de cámara personalizados BVS

Espacio limitado, interfaces adicionales o sensores de imagen, ópticas y filtros especiales: los requisitos de las cámaras industriales son a menudo tan individuales que ni siquiera la multitud de productos estándar es suficiente. Nuestro sistema modular de cámaras ofrece la base ideal para soluciones personalizadas.


Objetivos

Portalentes

Filtros

Placas de sensores

Carcasas de cámara

Adaptador

Cables


Además de las posibilidades de variación ya existentes, podemos realizar las siguientes modificaciones fácilmente y a corto plazo gracias a la arquitectura modular:

  • filtros individuales según sus especificaciones
  • colores de carcasa e impresión personalizados
  • congelación del firmware para su versión de software aprobada
  • gamas de números de serie personalizadas
  • montaje en fábrica de la óptica, incluido el ajuste
  • calibración y pruebas de salida según sus especificaciones

Además, desarrollamos soluciones especiales y modificaciones de conjuntos de cámaras, así como adaptaciones de software para una integración óptima en su aplicación:

Tecnología de conexión e interfaces:

En función de sus necesidades, ofrecemos conectores especiales o soluciones en ángulo para reducir el espacio de instalación necesario. Podemos modificar los módulos de E/S y ampliar las interfaces para que también pueda controlar fácilmente sus periféricos: motores, iluminación, óptica, etc.

Soporte para objetivos:

La parte frontal de la cámara puede adaptarse para aceptar objetivos de bajo coste (montura S). También son posibles monturas de mayor calidad para el uso de objetivos de precisión o especiales. Por supuesto, la carcasa puede diseñarse para cumplir sus requisitos de protección y sus deseos en cuanto a forma, color e impresión de logotipos.

Cabezales de sensor:

Para ángulos de visión poco habituales, permitimos separar el sensor de imagen de la electrónica de la cámara y conectar ambos de forma flexible. Las placas flexibles rígidas garantizan un diseño que ahorra espacio y costes.

Factores de forma:

Según sus especificaciones, cambiamos el factor de forma de la placa y adaptamos los componentes electrónicos a las formas de las carcasas.

Soluciones integradas:

Podemos integrar nuestras cámaras en conjuntos existentes. Adaptamos el factor de forma, la tecnología de conexión y las interfaces según sus especificaciones.

Software:

En el ámbito del software de la cámara, realizamos optimizaciones específicas para usted, además de desarrollos especiales completos: por ejemplo, ampliamos la funcionalidad de la cámara con preprocesamiento adicional en tiempo real. Reducimos el gasto y los costes de hardware añadiendo funciones inteligentes. Si lo desea, podemos realizar conjuntos completos de cámara, incluidos los sensores de imagen y la electrónica de la cámara.


Sensores optoelectrónicos personalizados BOH

Nuestros sensores optoelectrónicos son verdaderos especialistas en la detección de objetos con una amplia gama de aplicaciones. Nuestro sistema Micromote BOH, especialmente preciso a la vez que pequeño y, por tanto, de aplicación muy flexible, también puede adaptarse a los requisitos más individuales:

Gracias al sistema modular de sensores Micromote, podemos satisfacer sus requisitos específicos en diversas áreas:

  • Definición del punto de luz preciso
  • adaptación al tamaño mínimo
  • diseños de carcasa individuales
  • adaptación flexible del cableado
  • diseño para condiciones ambientales especiales, por ejemplo, alto vacío y mayores rangos de temperatura
  • amplificadores individuales con alta frecuencia de muestreo
  • multiplexación de muchos canales (hasta 30)

En muchas aplicaciones, nuestras soluciones personalizadas ya han demostrado su eficacia. He aquí algunos ejemplos:

Mapeado de obleas en situaciones de instalación exigentes

Para el mapeado de obleas, ofrecemos un sensor de alta precisión que puede integrarse perfectamente en el efector final del robot. Especialmente desarrollado para los efectores finales, a veces extremadamente delgados, nuestro sensor de mapeo tiene un punto luminoso especialmente controlado y enfocado con una homogeneidad extraordinaria. Esto le permite detectar con extrema precisión los bordes de las obleas, de tan solo unos μm de grosor, y detectar de forma fiable ranuras completas, obleas dobles u obleas en posición inclinada en cualquier momento.

El sensor cartográfico se basa en la tecnología optoelectrónica Micromote, que combina su cabeza sensora óptica excepcionalmente pequeña con una unidad de evaluación externa (amplificador) y la conecta mediante un cable muy flexible. De este modo, al igual que todos los sensores Micromote, el sensor cartográfico se adapta perfectamente incluso a situaciones de instalación mecánica exigentes.

Envasado automatizado con un sistema modular

Para contar pastillas y llenarlas correctamente en latas, Balluff le ofrece sensores de banda luminosa de la familia Micromote con una precisión, flexibilidad y compensación de contaminación excepcionales.

El sistema modular, compuesto por una unidad de evaluación externa y un cabezal sensor con emisor y receptor, puede adaptarse óptimamente a sus necesidades y, por ejemplo, la distancia y el tamaño de la ranura de goteo pueden ajustarse individualmente. En cuanto a la integración mecánica, dispone de una gran libertad de diseño gracias al alto grado de miniaturización y a las especificaciones posibles; por ejemplo, un cable sensor muy flexible con alta resistencia a la fatiga por flexión. El uso de distintos tipos de luz y longitudes de onda permite adaptar el sistema a una gran variedad de aplicaciones.


Sensores capacitivos a medida BCS

Los sensores capacitivos de Balluff detectan objetos y niveles de forma extremadamente precisa y fiable.

Los campos de aplicación y las áreas de uso son versátiles, ya que los sensores son adecuados para una gran variedad de objetos y medios. Y: gracias a nuestro know-how, también pueden modificarse para aplicaciones individuales:

  • Adaptación a los requisitos de tamaño
  • adaptaciones de carcasas y opciones de montaje individuales
  • adaptación flexible del cableado y los conectores
  • adaptación del material de la caja a condiciones ambientales especiales
  • variantes especiales de sensores de alta presión y alta temperatura
  • preajuste personalizado del punto de conmutación

Ejemplos de soluciones de sensores personalizados de eficacia probada:

Cables/carcasas modificados para aplicaciones en entornos agresivos

En la producción de semiconductores se utiliza una gran variedad de ácidos agresivos. En los correspondientes sistemas de llenado y distribución, los sensores para la detección de nivel deben ser resistentes a éstos y repelentes a la suciedad. Le ofrecemos adaptaciones adecuadas del material de la carcasa y una alta sensibilidad para detectar de forma fiable dichos medios.

Por ejemplo, además de una carcasa fabricada en POM, también suministramos una versión en PTFE con revestimiento de PTFE para el cable asociado. Además, nuestra tecnología Smart Level es idónea para la detección de líquidos conductores de electricidad a través de paredes de tanques de plástico. Los orificios de montaje, así como el preajuste del punto de conmutación, también pueden realizarse de acuerdo con su aplicación o especificación.

Desarrollo personalizado para la industria del automóvil

Hemos desarrollado el concepto de nuestro sensor de alta presión y alta temperatura (sensor HPHT para abreviar) especialmente para diversos proveedores de la industria del automóvil. En la construcción de carrocerías ligeras para vehículos eléctricos, las piezas moldeadas se forman a partir de fibra de carbono utilizando resina moldeable.

Durante el proceso de inyección, debe comprobarse si el molde se ha llenado completamente para que se produzca una pieza moldeada perfecta. Para ello, el sensor HPHT debía soportar temperaturas de hasta 180 °C y una presión elevada. Para evitar que el calor influyera en la electrónica o la destruyera, aquí se alojó en el conector un cable coaxial especial con electrónica integrada.


Sensores codificados magnéticamente a medida BML

Altamente precisos, robustos y rápidos: nuestros sensores codificados magnéticamente se han desarrollado para el posicionamiento preciso y la detección de velocidad en aplicaciones muy dinámicas. Con diversas opciones más allá del estándar, le ofrecemos la mejor solución para su tarea específica:

  • adaptación al tamaño mínimo
  • diseños de carcasa individuales
  • adaptación flexible del cableado
  • adaptación individual de interfaces
  • sistemas de medición de recorrido con codificación magnética a medida

Ejemplos de soluciones personalizadas con sensores codificados magnéticamente:

Perfecta adaptación de los objetivos magnéticos a las soluciones de chip único

Ofrecemos una amplia gama de objetivos especialmente para los chips de la casa iC iC-MU, iC-MU150 e iC-MU200 para la medición de ángulos absolutos. Los cátodos magnéticos extremadamente planos pueden fijarse al eje con gran precisión y ofrecen la mejor precisión de sistema de su clase entre todos los competidores.

Puede elegir entre un diámetro exterior mínimo de 17 mm y un máximo de 85 mm. Estaremos encantados de realizar adaptaciones mecánicas a geometrías especiales previa solicitud de las cantidades correspondientes.

Soluciones individuales para aplicaciones altamente dinámicas

Los sistemas de medida de posición con codificación magnética de Balluff se utilizan para el posicionamiento preciso de aplicaciones altamente dinámicas, p. ej. robots en máquinas automáticas farmacéuticas. Son posibles aceleraciones casi ilimitadas y velocidades de desplazamiento extremadamente altas sin pérdida de precisión.

Una amplia selección de variantes de sensores y codificación permite la optimización a sus condiciones específicas. Gracias a las precisiones del sistema de hasta +-5 μm y las resoluciones de hasta 0,5 μm, así como a la posible adaptación a condiciones de instalación reducidas, puede integrar los pequeños y robustos sistemas de medición en una amplia variedad de aplicaciones.


Productos RFID personalizados BIS

Balluff es sinónimo de más de 30 años de experiencia en RFID, en los que el desarrollo y la práctica siempre han ido de la mano. Basándonos en este know-how, también podemos ofrecer soluciones personalizadas:

  • Adaptación a los requisitos de tamaño con geometrías de carcasa y materiales de carcasa especiales
  • Adaptaciones de carcasas y opciones de montaje individuales
  • Adaptación del material de la carcasa a condiciones ambientales especiales
  • Adaptación flexible del cableado y los conectores

Ejemplos típicos son las modificaciones de soportes de datos o cabezales de lectura/escritura:

(1) Soportes de datos:Si es necesario, podemos implementar una geometría de carcasa especial con orificios para tornillos colocados individualmente para el montaje del soporte de datos. El material de la carcasa también puede adaptarse a sus necesidades y, por ejemplo, fabricarse en PEEK para su uso con líquidos agresivos.

(2) Cabezales de lectura/escritura:No es infrecuente que una solución inicialmente específica del cliente demuestre su eficacia en aplicaciones posteriores. Por ejemplo, nuestro cabezal de lectura/escritura BIS00PA: diseñado originalmente para el espacio limitado disponible en una aplicación metalúrgica, se ha convertido desde entonces en un "cuasiestándar" para situaciones de instalación especiales similares.

Si es necesario, también podemos diseñar cabezales de lectura/escritura con carcasa de acero inoxidable y PEEK para requisitos de higiene elevados. Como opción adicional, también pueden integrarse funciones de seguridad mediante protección por contraseña para el soporte de datos, la cabeza de lectura/escritura y la unidad de evaluación.

(3) Cabeza de lectura híbrida:Otro ejemplo de cómo incorporamos requisitos específicos del cliente en el desarrollo de un producto es una cabeza de lectura híbrida que admite dos frecuencias RFID: En este caso, se integraron dos bobinas en una carcasa para ofrecer al cliente flexibilidad en el uso de dos estándares RFID diferentes. Las señales de las bobinas se envían a la unidad de evaluación a través de dos conectores independientes.


¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros.

Estaremos a la altura de sus retos. Descríbanos su tarea concreta y le presentaremos nuestras soluciones adecuadas: