Procesadores UHF (860...960 MHz)

Ultraalta frecuencia UHF (860/960 MHz)

Disponible en:

29 Versiones

Nuestro procesador independiente de frecuencias BIS V simplifica su inventariado. Es de uso flexible y permite un funcionamiento mixto de todas las familias de productos (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Se pueden conectar y operar simultáneamente hasta cuatro cabezales de lectura/escritura al procesador BIS V. Además, el procesador BIS V es compatible con todos los sistemas de bus de uso común lo que facilita su integración en cualquier industria y en cualquier parte del mundo.

Características especiales

  • BIS U-602x como una potente alternativa de alto alcance para distancias de hasta 6 metros y más
  • EMC perfecta gracias a la robusta carcasa de zinc modelado a presión
  • Todas las conexiones están al frente, de fácil acceso
  • Pantalla LCD y botones para una sencilla puesta en marcha
  • Cada cabezal de lectura/escritura indica su estado operativo con dos LEDs directamente en el procesador
  • Se han certificado diferentes versiones
  • BIS U para su instalación en países específicos;
  • Puerto maestro IO-Link integrado para la conexión de sensores y actuadores con IO-Link
  • Servidor web para el conveniente monitoreo de estado de manera remota
  • De rápida puesta en marcha gracias a bloques de conexión compatibles con muchos fabricantes de controladores comunes
  • Interfaz USB para una puesta en marcha rápida sin conexiones de bus
  • BIS Cockpit: Cabezales de lectura/escritura configurables independiente de la interfaz con la herramienta de software para PC Herramienta de configuración UHF (UHF-Manager) para facilitar la configuración de todos los parámetros necesarios para la operación

29 Versiones

Código de pedido Precio Homologación de radiofrecuencia Interfaz Tensión de servicio Ub Grado de protección Temperatura ambiente
Acciones

BIS00T3

BIS V-6102-019-C001
Europa, Hong Kong, Sudáfrica, Argentina, Canadá, EE. UU., México, China, Corea del Sur, Japón Profibus 24 V CC LPS clase 2 IP65, con conector 0...60 °C

BIS00U9

BIS V-6110-063-C002
Europa, Hong Kong, Sudáfrica, Argentina, Canadá, EE. UU., México, China, Corea del Sur, Japón EtherCAT 24 V CC LPS clase 2 IP65, con conector 0...60 °C

BIS010P

BIS V-6111-073-C003
CC-Link 24 V CC LPS clase 2 IP65, con conector 0...60 °C

BIS0122

BIS V-6106-034-C004
Europa, Hong Kong, Sudáfrica, Argentina, Canadá, EE. UU., México, China, Corea del Sur, Japón EtherNet/IP 24 V CC LPS clase 2 IP65, con conector 0...60 °C

BIS012E

BIS V-6102-019-C101
Europa, Hong Kong, Sudáfrica, Argentina, Canadá, EE. UU., México, China, Corea del Sur, Japón Profibus 24 V CC LPS clase 2 IP65, con conector 0...60 °C

BIS012F

BIS V-6106-034-C002
Europa, Hong Kong, Sudáfrica, Argentina, Canadá, EE. UU., México, China, Corea del Sur, Japón EtherNet/IP 24 V CC LPS clase 2 IP65, con conector 0...60 °C

BIS013U

BIS V-6108-048-C002
Europa, Hong Kong, Sudáfrica, Argentina, Canadá, EE. UU., México, China, Corea del Sur, Japón Profinet 24 V CC LPS clase 2 IP65, con conector 0...60 °C

BIS013W

BIS V-6108-048-C102
Europa, Hong Kong, Sudáfrica, Argentina, Canadá, EE. UU., México, China, Corea del Sur, Japón Profinet 24 V CC LPS clase 2 IP65, con conector 0...60 °C

BIS0146

BIS V-6106-034-C104
Europa, Hong Kong, Sudáfrica, Argentina, Canadá, EE. UU., México, China, Corea del Sur, Japón EtherNet/IP 24 V CC LPS clase 2 IP65, con conector 0...60 °C

BIS0147

BIS V-6110-063-C102
Europa, Hong Kong, Sudáfrica, Argentina, Canadá, EE. UU., México, China, Corea del Sur, Japón EtherCAT 24 V CC LPS clase 2 IP65, con conector 0...60 °C