BIS00T3

Procesadores AF (13,56 MHz)

Typecode:

BIS V-6102-019-C001

Loading...

Descripción del producto

BIS M utiliza la alta frecuencia (HF) 13,56 MHz y es conforme con la norma DIN ISO 15693. Los procesadores procesan los datos recogidos por las cabezas de lectura y los transmiten al bus de campo industrial, el cual se comunica con el PLC/PC. Con los procesadores del tipo BIS V pueden funcionar al mismo tiempo hasta cuatro cabezas de lectura, ya sea en LF, HF o UHF.

Grupo de productos
Tarjetas procesadoras universales (BIS V)
Interfaz
Profibus DP Slave
Con aislamiento galvánico
Tecnologías RFID compatibles
LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU)
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
4
Tensión de servicio Ub
24 V CC LPS clase 2
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión
Temperatura ambiente
0 °C...60 °C
Grado de protección
IP65, con conector
Homologación/conformidad
CE, EAC, cULus, WEEE
Conexión
M12x1-Conector, 5-polos, B-codificado
M12x1-Conector hembra, 5-polos, B-codificado
7/8"-Conector, 5-polos
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Modelo CAD

  • CAE (plan electrónico)

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

  • Anexo

  • Archivo de descripción de aparato Profibus (GSD)

  • Certificado

  • Declaración de conformidad

  • Instrucciones breves

  • Instrucciones de configuración/instalación/ensamble

  • Instrucciones de servicio

  • Módulo funcional (FB)

  • Software de soporte

  • Vista del producto

Cables de conexión

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Latiguillos de conexión

Resistencias de terminación

Cable

Conectores autoconfeccionables

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

Accesorios mecánicos

ETIM 6.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 6.0
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01