BIS0122

Procesadores AF (13,56 MHz)

Typecode:

BIS V-6106-034-C004

Loading...

Descripción del producto

BIS M utiliza la alta frecuencia (HF) 13,56 MHz y es conforme con la norma DIN ISO 15693. Los procesadores procesan los datos recogidos por las cabezas de lectura y los transmiten al bus de campo industrial, el cual se comunica con el PLC/PC. Con los procesadores del tipo BIS V pueden funcionar al mismo tiempo hasta cuatro cabezas de lectura, ya sea en LF, HF o UHF.

Grupo de productos
Tarjetas procesadoras universales (BIS V)
Interfaz
EtherNet/IP
Tecnologías RFID compatibles
LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU)
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
4
Tensión de servicio Ub
24 V CC LPS clase 2
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión
Temperatura ambiente
0 °C...60 °C
Grado de protección
IP65, con conector
Homologación/conformidad
CE, EAC, cULus, WEEE
Conexión
2x M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
7/8"-Conector, 4-polos
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Modelo CAD

  • CAE (plan electrónico)

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

  • Anexo

  • Archivo de descripción de aparato Ethernet/IP (EDS)

  • Certificado

  • Declaración de conformidad

  • Instrucciones breves

  • Instrucciones de configuración/instalación/ensamble

  • Instrucciones de servicio

  • Software de soporte

  • Vista del producto

Cables de conexión

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Latiguillos de conexión

Conectores autoconfeccionables

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

Accesorios mecánicos

BIS-V RFID EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
BIS-V RFID EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 6.0
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01