Dispositivos portátiles RFID unidades básicas
RFID-Handhelds
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200009411_AA_P_00_00_00.png)
Disponible en:
4 Versiones
El dispositivo básico de la serie portátil RFID es independiente de la frecuencia y puede comunicarse con todas las tecnologías RFID ofrecidas por Balluff, al igual que la unidad de evaluación BIS V de Balluff. Por lo tanto, es un homólogo portátil de estos dispositivos.
El "Mobile BIS V" es un lector portátil RFID con sistema operativo Android. Actúa como una unidad de evaluación RFID controlando los módulos de cabezal conectados y los cabezales de lectura/escritura. Dispone de una gran pantalla táctil que facilita la visualización y el manejo. Opcionalmente, se puede habilitar la lectura de códigos visuales a través de la cámara o el escáner 1D/2D. Las aplicaciones para el procesamiento de datos ya están preinstaladas en el lector de mano, tanto para aplicaciones HF, LF y UHF.
También se suministran soportes de carga para almacenar y cargar dispositivos y baterías, así como una fuente de alimentación a juego con enchufes para cada país.
Características especiales
- Lector portátil independiente de la frecuencia "Mobile BIS V
- Diseño modular para combinaciones de hardware individuales para BIS M, BIS C, BIS L y BIS U
- Pantalla táctil de 5" para una visualización óptima de los contenidos del soporte de datos
- Sistema operativo Android: Android™ Industrial+
- Interfaces disponibles: WLAN, Bluetooth
- Apps de fácil manejo para LF, HF y UHF con una amplia gama de funciones
- Lectura de códigos visuales 1D/2D seleccionable opcionalmente
4 Versiones
Código de pedido | Precio | Código de pedido | Dimensiones | Sistema operativo | Características adicionales | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAM0421BAM MD-IS-001-0005 |
BAM0421 | 200 x 82 x 138 mm | ||||
![]() BIS01FUBIS V-830-3-011-B-000 |
BIS01FU | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* | |||
![]() BIS01FWBIS V-830-3-011-B-001 |
BIS01FW | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* | Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side), Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting | ||
![]() BIS01H2BIS V-830-3-011-B-002 |
BIS01H2 | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* | Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side), Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting, Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.