BIS01FU
Dispositivos portátiles RFID unidades básicas
Typecode:
BIS V-830-3-011-B-000
- Grupo de productos
- RFID Mobile Devices
- Principio de funcionamiento
- Programador portátil
- Sistema operativo
- Android™ 9.0*
- Procesador
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Memoria de trabajo
- 2 GB RAM
- Memoria de datos
- 16 GB Flash
- Indicación
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Tipo de batería
- Lithium-ion accu
- Interfaz 01
- WLAN
- Interfaz 02
- Bluetooth
- Tensión de servicio Ub
- 3.8 VDC Batería
- Indicación de funcionamiento
- Progress indicator, LED
- Grado de protección
- IP65
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
-
Ficha técnica
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-92
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-90
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-90
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-92
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-92