Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para sistemas hidráulicos móviles

Sensores magnetoestrictivos

Disponible en:

3 Versiones

Los sistemas de medición de la posición para la hidráulica móvil tienen su aplicación más importante en los cilindros hidráulicos para la retroalimentación de la posición en la tecnología de elevación y de elevación en las máquinas móviles. Gracias a su diseño compacto, los sensores están completamente instalados en la zona de presión del cilindro hidráulico y tienen la misma resistencia a la presión que el propio cilindro.

Las características especiales

  • alta resolución
  • medir longitudes de hasta 2540 mm
  • señales de salida programables: invertir, configurar y documentar el rango de medición
  • sin desgaste, como sin contacto - sin tiempos de inactividad, larga vida útil
  • múltiples interfaces: analógicas y digitales
  • integración sencilla del cilindro - diseño compacto

3 Versiones

Código de pedido Interfaz Longitud de medición Versión mecánica Temperatura ambiente Desviación en la linealidad Aplicación
Acciones

BTL6 -E- Series - Digital

BTL6 -E- Series - Digital
Impulso digital 50...2540 mm Fijación 48h7 ajuste -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) Completamente integrado en el cilindro hidráulico

BTL6 -E- Series - Analog Voltage

BTL6 -E- Series - Analog Voltage
Tensión analógica 50...2540 mm Fijación 48h7 ajuste -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS)
Completamente integrado en el cilindro hidráulico

BTL6 -E- Series - Analog Current

BTL6 -E- Series - Analog Current
Corriente analógica 50...2540 mm Fijación 48h7 ajuste -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS)
Completamente integrado en el cilindro hidráulico