Kit de herramientas de monitorización de condiciones

Monitorización

Disponible en:

1 Versiones

El kit de herramientas de Condition Monitoring es una solución integral y fácil de implementar con una excelente relación coste-beneficio para la supervisión de plantas, máquinas y procesos. Contiene todo lo necesario: desde los sensores hasta la adquisición y visualización de datos. Al mismo tiempo, se beneficia de una gran flexibilidad gracias a la compatibilidad con todos los sensores IO-Link, pero también de un manejo sencillo gracias a un software intuitivo. Con el kit de herramientas de monitorización de la condición, puede implementar la monitorización de la condición completamente de acuerdo con sus necesidades en sólo unos minutos. Esto le permite conocer rápidamente el estado real de sus máquinas y sistemas, permitiéndole detectar desviaciones y problemas mucho antes.

Las características especiales

  • Solución integrada de reequipamiento para la supervisión de máquinas y procesos
  • Gran flexibilidad gracias a la conexión de hasta cuatro sensores IO-Link arbitrarios
  • Puesta en marcha del sistema con plug-and-play, visualización de los datos
  • Salida de mensajes de advertencia cuando se superan los valores límite ajustables
  • Sistema autónomo con almacenamiento de datos - independiente de la nube y del sistema de control de la máquina
  • Supervisión remota desde cualquier lugar gracias a la integración en la red

1 Versiones

Código de pedido Precio Dimensiones Procesador Memoria de trabajo Memoria de datos Conexión enchufes
Acciones

BAV002N

BAV MA-NC-00025-01
101 x 126 x 50 mm 1.8 GHz / 400MHz 2 GB RAM 8 GB EMMC 2x LAN: RJ45-Conector hembra, 8-polos
4x IO-Link: M8x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A