Fundas protectoras y cubiertas de puerto
Protección mecánica
Disponible en:
40 Versiones
Nuestras fundas protectoras y cubiertas de puertos son fáciles de instalar y garantizan una protección fiable en entornos hostiles. Están disponibles para una amplia variedad de productos Balluff, como sensores M8 a M30. Están disponibles en versiones de metal y plástico (también disponibles con revestimiento de PTFE) y se distinguen por su alta resistencia a térmica y química.
Características especiales
- Robustas gracias a los materiales de fabricación y a que cuentan con grado de protección de hasta IP69K
- Integración económica y compacta en cualquier sistema
- Versiones de metal y plástico disponibles, también existen versiones con recubrimiento de PTFE
40 Versiones
Código de pedido | Precio | Descripción breve | Temperatura ambiente | Material | Utilización | Dimensiones | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM009ZBES 08-SM-1 |
Fundas protectoras | PTFE | para sensores M08 | Ø 10 x 5 mm | |||
BAM00A0BES 08-SM-1F |
Fundas protectoras | PTFE | para sensores M08 | Ø 10 x 9 mm | |||
BAM00C2BES 12-SM-2 |
Fundas protectoras | POM | para sensores M12 | Ø 16 x 10 mm | |||
BAM00C3BES 12-SM-4 |
Tapa del sensor | -73...260 °C | PTFE | para sensores M12, para sensores inductivos BES M12, para sensores inductivos BES | Ø 14.7 x 8.9 mm | ||
BAM00EZBES 18-SM-1 |
Fundas protectoras | PTFE | para sensores M18 | Ø 22.00 mm/Ø 18.00 mm x 5.00 mm | |||
BAM00F0BES 18-SM-2 |
Fundas protectoras | POM | para sensores M18 | Ø 21.50 mm/Ø 18.00 mm x 9.30 mm | |||
BAM00F1BES 18-SM-3 |
Fundas protectoras | PTFE | para sensores M18 | Ø 38.50 mm/Ø 18.00 mm x 65.00 mm | |||
BAM00HLBES 30-SM-3 |
Fundas protectoras | -200...250 °C | PTFE | para sensores M30 | Ø 41.3 x 73.4 mm | ||
BAM00HMBES 30-SM-5 |
Fundas protectoras | PTFE | para sensores M30 | Ø 41.3 x 73.4 mm | |||
BAM0114BKS-12-CS-01 |
Tuerca de protección | Latón Niquelado | para conectores M12 | Ø 13.5 x 12 mm |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.