Interfaz de válvula IO-Link

Módulos E/S

Disponible en:

5 Versiones

Las ventajas de IO-Link también están disponibles con nuestras interfaces de válvulas IO-Link. Esto se debe a que estos componentes permiten conectar terminales de válvulas descentralizadas y el nivel de control fácilmente.

Características especiales

  • Carcasa del adaptador compacta para un montaje directo en las terminales de válvulas utilizando un espacio mínimo
  • Compatibles con la asignación de pines de diferentes terminales de válvulas
  • Cableado optimizado gracias a la conexión al nivel de control mediante un cable de sensor estandarizado de 3 o 4 hilos
  • Pueden controlar hasta 24 bobinas magnéticas

5 Versiones

Código de pedido Precio Interfaz Principio de funcionamiento Número de salidas Número de salidas 2A Corriente de salida máx.
Acciones

BNI006M

BNI IOL-751-V09-K007
IO-Link 1.1 Distribuidor activo 16

BNI006N

BNI IOL-751-V08-K007
IO-Link 1.1 Distribuidor activo 24

BNI006P

BNI IOL-751-V10-K007
IO-Link 1.1 Distribuidor activo 24

BNI006R

BNI IOL-751-V13-K007
IO-Link 1.1 Distribuidor activo 22

BNI006T

BNI IOL-751-V11-K007
IO-Link 1.1 Distribuidor activo 16