Dispositivos portátiles RFID Accesorios UHF
RFID-Handhelds
Disponible en:
2 Versiones
Un lector de mano para aplicaciones UHF (860...960 MHz) consta de dos componentes: Una unidad base combinada con un módulo de lectura/escritura UHF. Puede elegir entre módulos de lectura/escritura UHF con homologaciones de diferentes países.
Características especiales
- Para un lector de mano para aplicaciones UHF (860...960 MHz), elija una unidad base combinada con un módulo de lectura/escritura UHF.
- Los componentes cumplen las normas mundiales ISO 18000-6C y EPC Gen2 Clase1
- Variantes para gamas de frecuencias UE (865 - 868 MHz) y EE.UU. (902 - 928 MHz)
2 Versiones
Código de pedido | Precio | Código de pedido | Dimensiones | Homologación de radiofrecuencia | Estándares | Temperatura ambiente | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS01FYBIS U-830-4-011-H-0 |
BIS01FY | 85 x 27 x 52 mm | Europa | EPCglobal™ clase 1, Gen 2, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) support | -20...50 °C, Avoid condensation on the device. | ||
BIS01FZBIS U-830-4-011-H-1 |
BIS01FZ | 85 x 27 x 52 mm | Canadá, EE. UU. | EPCglobal™ clase 1, Gen 2, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) support | -20...50 °C, Avoid condensation on the device. |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.