Módulos de red para Ethernet/IP
Módulos en red
Disponible en:
15 Versiones
La máxima eficiencia no es viable sin una red optimizada. Para su sistema de alto rendimiento, le ofrecemos una programa completo de Ethernet/IP. Como estándar mundialmente reconocido de tecnología de redes, Ethernet/IP, ha reemplazado a Devicenet en muchas áreas ya que la tecnología basada en Ethernet trabaja más rápidamente y permite integrar tecnología de accionamiento.
Además, nuestros módulos de red para Ethernet/IP tienen la ventaja de ser muy amigables para los usuarios. Sólo con los módulos Ethernet de Balluff puede bloquear direcciones IP y proteger su sistema contra modificaciones accidentales. Esto aumenta su seguridad y facilita el mantenimiento.
Características especiales
- Ahorro de tiempo y costos: instalación rápida e integración sencilla en la red existente
- Reemplazo de módulos más sencillo gracias al innovador "Address-Plug"
15 Versiones
Código de pedido | Precio | Entradas digitales | Salidas digitales | Interfaces adicionales | Clase de puerto | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI004FBNI EIP-302-105-Z015 |
16x PNP, tipo 2 | 16x PNP | ||||
BNI006ABNI EIP-508-105-Z015 |
16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A | ||
BNI007CBNI EIP-508-105-Z015-C06 |
8x PNP, tipo 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Type A | ||
BNI008PBNI EIP-302-105-R015 |
16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | ||||
BNI009TBNI EIP-507-005-Z040 |
8x PNP, tipo 3 | 8x PNP | 4x IO-Link | Type A | ||
BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
16x PNP, tipo 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Type A | ||
BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
16x PNP, tipo 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Type A | ||
BNI008MBNI EIP-508-105-R015 |
16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A | ||
BNI008ZBNI EIP-502-105-R015 |
16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 4x IO-Link | Type A | ||
BNI00ANBNI EIP-302-104-R015 |
16x PNP, tipo 3 | 16x PNP |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.