BNI00HP

Módulos de red multiprotocolo

Typecode:

BNI XG1-505-0A5-K083

Interfaz
Profinet / EtherNet/IP
Puesta en marcha rápida (FSU)
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Indicación
no
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 2-polos, A-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
8x PNP
Entradas/salidas configurables
Interface IIoT
REST API, MQTT
Corriente total US, sensor
4.0 A
Material de carcasa
PC, injection molding
Dimensiones
59 x 36.8 x 180 mm
Temperatura ambiente
-25...55 °C
Grado de protección
IP67
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Versión IO-Link
1.1.3
Clase de puerto
Type A
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Dispositivos de aviso visuales

Cubiertas protectoras/ carcasa protectora

Latiguillos de conexión

Accesorios mecánicos

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02