Sistema de medición absoluta de ángulos

Encóderes magnéticos

Disponible en:

20 Versiones

Los sistemas de medición angular absolutos codificados por imán de Balluff proporcionan una respuesta de posición absoluta en cualquier posición. Pueden utilizarse inmediatamente, sin necesidad de un recorrido de referencia. Nuestros sistemas de medición angular también trabajan con alta precisión en diámetros grandes, son extremadamente compactos y fáciles de integrar en motores.

Características especiales

  • Ahorro de energía gracias a la alta precisión y exactitud
  • Costes totales reducidos
  • Alta disponibilidad del sistema gracias a la estabilidad a largo plazo de la cinta magnética con tecnología Permagnet
  • Larga vida útil gracias a la robusta carcasa metálica
  • Instalación sencilla y rápida gracias al software de calibración

20 Versiones

Código de pedido Precio Rango de medición Interfaz Resolución Distancia de lectura
Acciones

BML BM2 - Absolut

BML BM2 - Absolut

BML0391

BML-S1H1-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284
64 mm SSI
Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML0393

BML-S1H1-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284
256 mm SSI
Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML041H

BML-S1G0-S7ED-M5EA-D0-S284
48 m SSI
Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V)
1 µm 0.01...0.8 mm

BML042T

BML-S1G0-B7ED-M5EZ-90-S284
48 m BiSS-C 1 µm 0.01...0.8 mm

BML03HJ

BML-S1H1-B6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284
64 mm BiSS-C
Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML03Z7

BML-S1H1-S6RC-M3CA-D0-KA00,3-S284
256 mm SSI
Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML04Y3

BML-S1H1-S6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284
997 mm SSI
Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML04Y5

BML-S1H1-B6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284
997 mm BiSS-C
Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML05MR

BML-S1H1-S6RC-M3AA-D0-KA00,3-S284
64 mm SSI
Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm