Cables a granel

Disponible en:

52 Versiones

La línea de soluciones de conectividad Balluff complementa toda la línea de componentes de automatización de Balluff, además de otros componentes. Nuestra gama de productos de conectividad garantiza las operaciones fiables, como se espera con los productos Balluff, gracias a sus más de 90 años de experiencia en la automatización.

Nuestras soluciones están diseñadas para una amplia variedad de industrias y aplicaciones, incluyendo soldadura, estampado, alimentos y automatización. A continuación presentamos la variedad de combinaciones de soluciones disponibles para facilitar los diseños de conectividad.

Se ofrecen

  • Longitudes estándar: 100 metros
  • Diversos tipos de recubrimiento: PVC (aplicaciones de automatización en general y de limpieza), PUR (sin halógenos) y TPE (alta flexibilidad e inmune a las chispas de soldadura)
  • Varios colores: Amarillo, gris y negro
  • Diversas aplicaciones: Cables para sensores, cables auxiliares de alimentación, de redes, de alta durabilidad y mucho más

52 Versiones

Código de pedido Precio Cable Número de conductores sección de conductor Temperatura del cable, posicionamiento fijo Temperatura del cable, posicionamiento flexible
Acciones

BCC0AC6

BCC 0000-0000-00-000-PS54N2-10X
PUR blindado Verde, 100 m, Apto para cadenas de arrastre 4 22 AWG -20...80 °C -20...50 °C

BCC0AC7

BCC 0000-0000-00-000-PX0334-10X
PUR Negro, 100 m, Apto para cadenas de arrastre 3 0.34 mm² -50...90 °C -25...90 °C

BCC0AC8

BCC 0000-0000-00-000-PX0434-10X
PUR Negro, 100 m, Apto para cadenas de arrastre 4 0.34 mm² -50...90 °C -25...90 °C

BCC0AC9

BCC 0000-0000-00-000-PX0534-10X
PUR Negro, 100 m, Apto para cadenas de arrastre 5 0.34 mm² -50...90 °C -25...90 °C

BCC0ACA

BCC 0000-0000-00-000-PS72N1-10X
PUR blindado Violeta, 100 m, Apto para cadenas de arrastre 2 24 AWG -40...70 °C -20...60 °C

BCC0ACH

BCC 0000-0000-00-000-PX05A5-10X
PUR Negro, 100 m, Apto para cadenas de arrastre 5 1.5 mm² -50...80 °C -25...80 °C

BCC0AE8

BCC 0000-0000-00-003-VX44T2-10X
PVC Amarillo, 100 m, Apto para cadenas de arrastre 4 22 AWG -40...105 °C -5...105 °C

BCC0AEA

BCC 0000-0000-00-003-PX44T2-10X
PUR Amarillo, 100 m, Apto para cadenas de arrastre 4 22 AWG -50...80 °C -25...80 °C

BCC0AEE

BCC 0000-0000-00-003-EX44T2-10X
TPE Amarillo, 100 m, Apto para cadenas de arrastre 4 22 AWG -50...105 °C -25...105 °C

BCC0AUJ

BCC 0000-0000-00-168-ES64N9-10X
TPE blindado Azul turquesa, 100 m, Apto para cadenas de arrastre 4 24 AWG -40...80 °C