Acopladores inductivos para el suministro de corriente

Acopladores inductivos

Disponible en:

2 Versiones

Los cambio de formato rápido garantizan una alta productividad. Sin embargo, a veces estos cambios se ralentizan considerablemente debido a los conectores, por ejemplo, al cambiar de pinzas de sujeción en robots.

Nuestros acopladores inductivos para fuente de alimentación transmiten energía sin contacto a través de un espacio de aire. Esto hace que los conectores mecánicos no sean necesarios. Las ventajas: Sin desgaste, cambio rápido de herramienta y gran flexibilidad.

Características especiales

  • Sin desgaste: transmisión de energía sin contacto mediante un espacio de aire
  • Cambio rápido de herramientas
  • Gran flexibilidad

2 Versiones

Código de pedido Precio Código de pedido Componente Forma constructiva Conexión Función Corriente nominal de salida Código de pedido
Acciones

BIC0007

BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A
BIC0007 Base M30x1.5 Conector, M12x1-Conector, 4-polos Solo potencia BIC0007

BIC0008

BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A
BIC0008 Remoto M30x1.5 Conector, M12x1-Casquillo, 5-polos Solo potencia 500 mA BIC0008