Módulos de red para Profinet
Módulos en red
Disponible en:
16 Versiones
Es comprensible que la automatización industrial haya alcanzado un grado de desarrollo decisivo gracias a Profinet, ya que con Profinet es posible integrar los controladores y la tecnología de seguridad directamente en la red.
Este sistema basado en Ethernet es claramente más rápido que Profibus, aunque ambos se pueden combinar sin problemas. Lo mismo aplica a la conexión con IO-Link. Con ello ahorra tiempo y costos y mejora la calidad del proceso mediante la conectividad.
Con nuestros módulos de red Profinet se puede integrar de forma consistente desde el centro de controlador hasta los actuadores, incluso en entornos hostiles.
Características especiales
- Libertad de instalación, cableado sencillo, diagnósticos integrados y parametrización central mediante IO-Link
16 Versiones
Código de pedido | Precio | Entradas digitales | Salidas digitales | Interfaces adicionales | Clase de puerto | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI006CBNI PNT-502-102-Z015 |
16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 4x IO-Link | Type A | ||
BNI007MBNI PNT-509-105-Z033 |
32x PNP, tipo 3 | 32x PNP |
8x IO-Link 8x IO-Link |
Type A | ||
BNI0092BNI PNT-507-005-Z040 |
8x PNP, tipo 3 | 8x PNP | 4x IO-Link | Type A | ||
BNI00AZBNI PNT-538-105-Z063 |
12x PNP, tipo 3 | 12x PNP | 8x IO-Link | Type A (4x) + Type B (4x) | ||
BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
16x PNP, tipo 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Type A | ||
BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
16x PNP, tipo 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Type A | ||
BNI0052BNI PNT-302-105-Z015 |
16x PNP, tipo 2 | 16x PNP | ||||
BNI007KBNI PNT-508-105-Z031 |
16x PNP, tipo 2 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A | ||
BNI00EKBNI PNT-508-055-P067 |
16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A | ||
BNI00ENBNI PNT-508-105-Z067 |
16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Type A |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.