Módulos de red para CC-Link IE/Field
Módulos en red
Disponible en:
1 Versiones
Las tecnologías de red y bus de campo deben satisfacer las demandas de una comunicación cada vez más potente en todas las áreas de la comunicación industrial.
La comunicación debe ser lo más uniforme posible. Balluff logró conectar la comunicación a nivel de máquina y del sistema con la comunicación de sensores/actuadores, teniendo especialmente en cuenta las tareas de automatización en Asia. Este sistema de comunicación utiliza módulos de red BNI para CC-Link IE/Field para el nivel del sistema, junto con una conexión directa al nivel del sensor/actuador.
Para la conexión perfecta de los sistemas de E/S (Entradas/Salidas) a la red abierta y determinista de alta velocidad CC-Link IE/Field, hemos desarrollado módulos de bus de campo altamente funcionales y prácticos. Esta nueva generación supera todo lo anterior gracias a sus excelentes opciones de configuración y diagnóstico.
Características especiales
- Grado de protección IP67
- Carcasa herméticamente sellada
- Pantallas, LEDs y acceso SLMP (protocolo de mensajería fluida) integrado para el diagnóstico y configuración
1 Versiones
Código de pedido | Precio | Interfaz | Entradas digitales | Salidas digitales | Interfaces adicionales | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI008CBNI CIE-508-105-Z015 |
CC-Link IE Field V0 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 8x IO-Link |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.