BIS01FW

Dispositivos portátiles RFID unidades básicas

Typecode:

BIS V-830-3-011-B-001

Grupo de productos
RFID Mobile Devices
Principio de funcionamiento
Programador portátil
Sistema operativo
Android™ 9.0*
Procesador
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
Memoria de trabajo
2 GB RAM
Memoria de datos
16 GB Flash
Indicación
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H
Tipo de batería
Lithium-ion accu
Interfaz 01
WLAN
Interfaz 02
Bluetooth
Tensión de servicio Ub
3.8 VDC Batería
Indicación de funcionamiento
Progress indicator, LED
Grado de protección
IP65
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
Características adicionales
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

HF-Accessories  (13.56 MHz)

LF-Accessories  (70/ 455 kHz)

UHF-Accessories (860…960 MHz)

Basic Devices

ECLASS 10.1
27-28-04-92
ECLASS 11.0
27-28-04-92
ECLASS 5.1.4
27-28-04-90
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-92
eCl@ss 9.1
27-28-04-92