- Filtro
- Filtro corte IR
- Distancia focal
- 2.5 mm
- Diafragma
- 2.4
- Distancia mínima al objeto (MOD)
- 100 mm
- Ángulo de imagen horizontal
- 132.0 °
- Ángulo de imagen vertical
- 98.8 °
- Max. Sensor size
- 1/2.5"
- Resolución de imagen
- 5 MP
- Montaje de lente
- Montura S
- Dimensiones
- Ø 17 x 19.14 mm
- Peso
- 12 g
- Texto adicional
- El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 1/2.5"