Codificadores absolutos

Typecode:

BDG – FXX36-PS/SS Series – SSI

Ilustración similar

Solicitud de contacto

Tipo de brida
Brida sincronizada
Grado de protección
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Interfaz
SSI
Flange diameter
36 mm
Temperatura ambiente
-40…85 °C
Material de brida
aluminio
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
UKCA
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios mecánicos

Cables de conexión

Pantallas

Fuentes de alimentación para montaje en riel din