-
Códigos 2D
-
Código QR
AprilTag
-
Aplicación
-
Bin Picking
Reconocimiento de objetos
Gripping point calculation
-
Resolución de imagen
-
1.2 MP(1280 x 960 píxeles)
-
Tipo de sensor visión
-
CMOS 1/3" color global shutter
-
Distancia focal
-
4 mm
-
Material de carcasa
-
aluminio, Lacado
-
Dimensiones
-
230 x 75 x 84 mm
-
Interfaz
-
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
-
Conexión 1
-
M12x1-Conector, 8-polos, A-codificado
-
Conexión 2
-
M12x1-Conector hembra, 8-polos, A-codificado
-
Tensión de servicio Ub
-
18...30 VDC
-
Temperatura ambiente
-
0...50 °C
-
Grado de protección
-
IP54