- Conexión 1
- M12x1-Conector hembra, recto, 8-polos, A-codificado
- Conexión 2
- M12x1-Conector, recto, 8-polos, A-codificado
- Cable
- PUR blindado Negro, 10 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 8
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -40...90 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -5...90 °C
- Tensión de servicio Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 2.0 A
- Grado de protección
- IP67/IP67