Cámaras USB3 Vision

Typecode:

BVS CA-SF4 - Standard

Anterior designación de Matrix Vision :

mvBlueFOX3-4

Ilustración similar

Solicitud de contacto

Versión
Cámara industrial USB3 Vision
Interfaz
USB 2.0 / 3.0
Entradas digitales
2x PNP opto-isolated
Salidas digitales
4x PNP con aislamiento galvánico
Montaje de lente
C-Mount
Formatos de imágenes
Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
Material de carcasa
aluminio, Recubierto por pulverización, Lacado
Dimensiones
37 x 37 x 53.8 mm
Tensión de servicio Ub
10...28 VDC
Temperatura ambiente
0...45 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
cULus
Grado de protección
IP30
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Fuentes de alimentación para autómatas

Adaptador

Latiguillos de conexión

Cables de conexión

Soportes para sensores de visión, SmartCameras e iluminaciones

Fuentes de alimentación para montaje en riel din