Cámaras USB3 Vision

Typecode:

BVS CA-SF3 - Board level

Anterior designación de Matrix Vision :

mvBlueFOX3-3M

Ilustración similar

Solicitud de contacto

Versión
Cámara industrial USB3 Vision
Interfaz
USB 2.0 / 3.0
Entradas digitales
4x PNP non-isolated
Salidas digitales
4x PNP non-isolated
Montaje de lente
Ninguno
Formatos de imágenes
Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
Material de carcasa
-, -
Dimensiones
37 x 37 x 4.5 mm
Tensión de servicio Ub
4.45...5.25 VDC
Temperatura ambiente
0...45 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

S-mount lenses

C-mount lenses

Accesorios eléctricos

Latiguillos de conexión

Cables de conexión