Cámaras USB3 Vision
Typecode:
BVS CA-SF5 - Board level
Anterior designación de Matrix Vision :
mvBlueFOX3-5M
Solicitud de contacto
- Versión
- Cámara industrial USB3 Vision
- Interfaz
- USB 2.0 / 3.0
- Entradas digitales
- 4x PNP non-isolated
- Salidas digitales
- 4x PNP non-isolated
- Montaje de lente
- Several options
- Formatos de imágenes
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Material de carcasa
- -, -
- Dimensiones
- 37 x 37 x 10.7 mm
- Tensión de servicio Ub
- 4.45...5.25 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...45 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación