Finales de carrera individuales mecánicos con puntos de conmutación de seguridad
Typecode:
BNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable
Solicitud de contacto
- Material de carcasa
- aluminio, Anodizado
- Versión
-
con seccionamiento forzoso
Seguridad DIN EN 60204-1 - Principio de actuación
- mecánico
- Dirección de aproximación
-
e = 68, 185, 187:
vertical to mounting surface
e = 69, 183, 186:
longitudinal, parallel to attachment surface - Temperatura ambiente
- -5...85 °C
- Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación