BIS01HC

Dispositivos portátiles RFID accesorios HF

Typecode:

BIS M-830-4-011-A

BIS01HC

Ilustración similar

Grupo de productos
RFID Mobile Devices
Principio de funcionamiento
Handheld BIS V-830 series accessories
Tecnologías RFID compatibles
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
Interfaz 01
USB 2.0
Interfaz 02
RS485
Conexión
Conector, M12x1-Casquillo, 5-polos
Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
1
Tensión de servicio Ub
5 V CC
Grado de protección
IP40, montado
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Antenas de lectura/ escritura

Antenas de lectura/ escritura

Basic Devices

HF-Accessories  (13.56 MHz)

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 7.0
EC002998
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01