FHW005F

Objetivos con montura C

Typecode:

LM35JC5M-IR

FHW005F

Ilustración similar

Temperatura ambiente
-10...50 °C
Filtro
IR corrected
Distancia focal
35 mm
Diafragma
2.0
Distancia mínima al objeto (MOD)
300 mm
Ángulo de imagen horizontal
13.9 °
Ángulo de imagen vertical
10.5 °
Max. Sensor size
2/3"
Resolución de imagen
5 MP
Fijación
Tornillos
Montaje de lente
C-Mount
Dimensiones
Ø 34 x 43 mm
Peso
100 g
Texto adicional
El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 2/3"
Documentación técnica
No hay accesorios recomendados disponibles.