FHW005J

Objetivos con montura C

Typecode:

LM16JC5M-IR

FHW005J

Ilustración similar

Temperatura ambiente
-10...50 °C
Filtro
IR corrected
Distancia focal
16 mm
Back focal length
14.7 mm
Diafragma
1.4
Distortion
-0.8 %
Distancia mínima al objeto (MOD)
300 mm
Ángulo de imagen horizontal
30.9 °
Ángulo de imagen vertical
23.2 °
Max. Sensor size
2/3"
Resolución de imagen
5 MP
Fijación
Tornillos
Montaje de lente
C-Mount
Dimensiones
Ø 34 x 45.5 mm
Grado de protección
IP20
Peso
100 g
Texto adicional
El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 2/3"
Documentación técnica
No hay accesorios recomendados disponibles.