FHW005H

Objetivos con montura C

Typecode:

LM25JC5M-IR

FHW005H

Ilustración similar

Temperatura ambiente
-10...50 °C
Filtro
IR corrected
Distancia focal
25 mm
Back focal length
12 mm
Diafragma
1.4
Distortion
-0.3 %
Distancia mínima al objeto (MOD)
300 mm
Ángulo de imagen horizontal
20.1 °
Ángulo de imagen vertical
15.1 °
Max. Sensor size
2/3"
Resolución de imagen
5 MP
Fijación
Tornillos
Montaje de lente
C-Mount
Dimensiones
Ø 34 x 47 mm
Grado de protección
IP20
Peso
110 g
Texto adicional
El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 2/3"
Documentación técnica
No hay accesorios recomendados disponibles.