FHW005N

Objetivos con montura C

Typecode:

LM16JC5MC

FHW005N

Ilustración similar

Temperatura ambiente
-10...50 °C
Distancia focal
16 mm
Diafragma
2.8
Distancia mínima al objeto (MOD)
200 mm
Ángulo de imagen horizontal
30.9 °
Ángulo de imagen vertical
23.4 °
Max. Sensor size
2/3"
Resolución de imagen
5 MP
Fijación
Tornillos
Montaje de lente
C-Mount
Dimensiones
Ø 32 x 26.5 mm
Peso
55 g
Texto adicional
El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 2/3"
Documentación técnica
No hay accesorios recomendados disponibles.